336 roller lever H-1058
T4VH 336-02YR-1058
T4VH 336-02YR-1058
品番:
151142569
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
大型ゴムローラーも利用可能
アクチュエータは10°調整可
EN 50041による設計
熱可塑性樹脂性ケース
エレベータに適合
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
T4VH 336-02YR-1058 | Schmersal - The DNA of Safety