T4VH 355-02-2496 | Schmersal - The DNA of Safety
More
355 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ
T4VH 355-02-2496
T4VH 355-02-2496
アーカイブ
品番:
101183945
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
スイッチング点(EN50041 準拠)
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号