355 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ
T4VH 355-11Z-2203
T4VH 355-11Z-2203
アーカイブ
品番:
101131088
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
スイッチング点(EN50041 準拠)
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
T4VH 355-11Z-2203 | Schmersal - The DNA of Safety