T.C 236 右用モデル
T5C 236-02Z-2299
T5C 236-02Z-2299
品番:
151146806
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
T5C 236-02Z-2299 | Schmersal - The DNA of Safety