T5C 236-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety
More
T.C 236
T5C 236-02Z-ST
T5C 236-02Z-ST
アーカイブ
品番:
101196348
製品詳細
コネクタ M12, 4芯
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号