T5C 236-11Z-M20
品番:101153304
アーカイブ

製品詳細
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 耐油・ベンジン
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明T5C 236-11Z-M20
部品番号(注文番号)101153304
EAN(欧州部品番号)4030661168937
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-09
ETIM番号、バージョン7.0EC002591
ETIM番号、バージョン6.0EC002591
認証
証明書CCCcULus
一般データ
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
アクチュエーターの材質ステンレス鋼
総重量90g
一般データ - 仕様
補助接点数1
安全接点数1
安全性評価
規定BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメント旋回レバー
機械寿命, 最小1,000,000操作
強制開離角12.5°
強制開離トルク0.2Nm
開角度180°
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1 x 0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大1 x 2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅93mm
センサーの高さ94.5mm
アクチュエーターの高さ78mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数5,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/25 21:44