471 roller lever A
TA 471-03/03Y-H GB 130
TA 471-03/03Y-H GB 130
品番:
101092229
製品詳細
金属製エンクロージャ
4 または 6 接点
194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)
3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
360°調整が可能なアクチュエータ
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ