TESFA/CC/180
品番:101182702

製品詳細
- 2 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
- スイッチ角度固定調整
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- 左右ヒンジ扉用
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- 容易な取り付け, 従来通りのプロファイルに適切 (30 … 60 mm)
注文データ
製品タイプの説明TESFA/CC/180
部品番号(注文番号)101182702
EAN(欧州部品番号)4030661604657
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-09
ETIM番号、バージョン7.0EC002591
ETIM番号、バージョン6.0EC002591
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
筐体材質金属、亜鉛ダイキャスト
ハウジングの色黒
総重量840g
一般データ - 仕様
内側取り付けYes
追加ヒンジYes
位置ずれ補正 Yes
補助接点数2
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
強制開離角10°
開角度180°
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connection2 x Screw terminals M16 x 1.5
接続スプリングプーリー接続
ケーブル断面積、最小0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大1 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長21.5mm
センサーの幅141mm
センサーの高さ115mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +65 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
電気的データ
熱試験電流2.5A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的銀ニッケル合金 10
納入品目
納入時同梱追加ヒンジ
Note
注記 (一般)Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams.The factory-set switching angle is 3°.The positive break angle is 10°.Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/06 20:23