TESF/S
品番:101181957

製品詳細
- 無 取付ストッパー
注文データ
製品タイプの説明TESF/S
部品番号(注文番号)101181957
EAN(欧州部品番号)4030661448947
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-09
ETIM番号、バージョン7.0EC002591
ETIM番号、バージョン6.0EC002591
認証
証明書CCCcULus
一般データ
ヒンジの材質亜鉛ダイキャスト
総重量225g
一般データ - 仕様
内側取り付けYes
外側取り付けYes
機械的データ - 寸法
長さ22mm
幅102mm
高さ55mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/13 19:22