TESK-LA-12ST1
品番:
103005721
製品タイプの説明: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | 標準ヒンジ |
L | 長いヒンジ部 |
(2) | |
A | 前面取り付け用プリセット |
I | 内部組み付け用プリセット |
U | 調整可能なスイッチ角度 |
(3) | |
22 | 2 NO 接点 / 2 NC 接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
13 | 1 NO 接点 / 3 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(4) | |
L1 | ケーブル下部引き出し |
L2 | ケーブル上部引き出し |
ST1 | コネクター下部接続 |
ST2 | コネクター上部接続 |
(5) | |
3M | ケーブル長 3 m (L1 / L2のみ) |
5M | ケーブル長 5 m (L1 / L2のみ) |
10M | ケーブル長 10 m (L1 / L2のみ) |
20M | ケーブル長 20 m (L1 / L2のみ) |
30M | ケーブル長 30 m (L1 / L2のみ) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 取り付けコネクタ M12 下部
- スイッチ角度固定調整
- 前面取り付け用プリセット
- 長いヒンジ部
- 金属製エンクロージャ
注文データ
Product type description |
TESK-LA-12ST1 |
部品番号(注文番号) |
103005721 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661435596 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002591 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002591 |
認証
|
cULus CCC |
一般データ
ハウジング 材質 |
金属、亜鉛ダイキャスト |
ハウジングの色 |
銀 |
総重量 |
371 g |
一般データ - 仕様
外側取り付け |
Yes |
位置ずれ補正 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
B10D NO接点 |
1,000,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
M12コネクター |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
20 mm |
センサーの幅 |
98 mm |
センサーの高さ |
116 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-25 ... +65 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
30 V |
定格インパルス耐電圧 |
0.5 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
2.5 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
1,200 /h |
接点材質、電気的 |
銀ニッケル合金 10 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
CCC certification
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing miscellaneous
Switch travel diagram
Diagram
Contact arrangement
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/16 10:57