TESK-SI-11ST2
品番:103005752

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
注文データ
製品タイプの説明TESK-SI-11ST2
部品番号(注文番号)103005752
EAN(欧州部品番号)4030661447506
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-09
ETIM番号、バージョン7.0EC002591
ETIM番号、バージョン6.0EC002591
認証
証明書CCC
一般データ
筐体材質金属、亜鉛ダイキャスト
ハウジングカバーの材質熱可塑性樹脂性, 自己消火型
ハウジングの色銀
総重量350g
一般データ - 仕様
内側取り付けYes
補助接点数1
安全接点数1
安全性評価
規定BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
固定ネジの種類 4x M6
取り付けネジの締め付けトルク4.3Nm
Maximum mechanical load5,000N
機械的データ - 電気機械式
コネクタポジション Top
接続M12コネクター
機械的データ - 寸法
センサー長20mm
センサーの幅78mm
センサーの高さ116mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +65 °C
耐振動10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui60 V
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
電気的データ
熱試験電流2.5A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
低電圧に適しています≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的Ag-Ni 10および0.2 µm 金メッキ
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/24 16:28