TESZ1110/S/30
品番:101030510

製品詳細
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 特に 30 mmプロファイルへの容易な取り付け
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 耐油・ベンジン
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
注文データ
製品タイプの説明TESZ1110/S/30
部品番号(注文番号)101030510
EAN(欧州部品番号)4030661607207
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-09
ETIM番号、バージョン7.0EC002591
ETIM番号、バージョン6.0EC002591
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
ヒンジの材質アルミニウム
総重量308g
一般データ - 仕様
取り付けヒンジ Yes
安全接点数3
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
強制開離角14°
スイッチ 角度4°
強制開離力、最小1N
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大1 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
長さ×幅×高さ30 mmのプロファイルシステムへの取り付けに適します
センサー長36mm
センサーの幅111.5mm
センサーの高さ92mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +65 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
電気的データ
熱試験電流2.5A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数120/h
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)The additional hinge including mounting accessories is also available separately, part number TESZ/S/30The opening angle has been set to 4° in factory.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/05 02:40