TESZR102 | Schmersal - The DNA of Safety
More
TESZ
TESZR102
TESZR102
アーカイブ
品番:
101171999
製品詳細
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
特に 40 mmプロファイルへの容易な取り付け
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
111,5 mm x 92 mm x 36 mm
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号