TESZ/S/35
品番:101030522

注文データ
製品タイプの説明TESZ/S/35
部品番号(注文番号)101030522
EAN(欧州部品番号)4030661607139
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-09
ETIM番号、バージョン7.0EC002591
ETIM番号、バージョン6.0EC002591
認証
証明書CCCcULus
一般データ
ヒンジの材質アルミニウム
総重量154g
機械的データ - 寸法
幅71mm
高さ92mm
長さ×幅×高さ35 mmのプロファイルシステムへの取り付けに適します
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/14 16:28