TFA-020
品番:101172607

製品詳細
- 事前位置決め
- アクチュエータはセンターリングデバイスから独立しています。
- アクチュエータを軽く挿入・引出
注文データ
製品タイプの説明TFA-020
部品番号(注文番号)101172607
EAN(欧州部品番号)4030661301280
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量210g
一般データ - 仕様
外側取り付けYes
機械的データ - 寸法
幅113mm
高さ40mm
深さ25mm
Note
注記 (一般)Only for AZ 16-STS30 and AZM 161-STS30
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/04 06:50