TFI-010
品番:101166329

製品詳細
- 事前位置決め
- アクチュエータはセンターリングデバイスから独立しています。
- アクチュエータを軽く挿入・引出
注文データ
製品タイプの説明TFI-010
部品番号(注文番号)101166329
EAN(欧州部品番号)4030661293769
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量198g
一般データ - 仕様
内側取り付けYes
機械的データ - 寸法
幅113mm
高さ50mm
深さ25mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/06 16:37