TK 016-03Y-H-U180-2322 | Schmersal - The DNA of Safety
More
016 offset roller lever K
TK 016-03Y-H-U180-2322
TK 016-03Y-H-U180-2322
品番:
131148063
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
3 接点
67 mm x 105 mm x 43 mm ( 基本装置)
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号