TK 236-02Z-M16-U90-1297
品番:101151181
アーカイブ

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- 二重絶縁
- EN50047準拠の固定
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明TK 236-02Z-M16-U90-1297
部品番号(注文番号)101151181
EAN(欧州部品番号)4030661160207
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ハウジング形状標準構造設計
EN 50047に準拠したアクチュエーター型E
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化
総重量55g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントオフセットローラーレバー
機械寿命, 最小20,000,000操作
作動力、最小9N
強制開離力、最小19N
作動速度、最小240mm/min
作動速度, 最大1m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis
アクチュエータ回転90°
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1x M16 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)Screw terminals
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅30mm
センサーの高さ93.1mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-40 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメント2 NC接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数5,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/02 03:00