TK-M3-G-1
品番:103011631

注文データ
製品タイプの説明TK-M3-G-1
部品番号(注文番号)103011631
EAN(欧州部品番号)4030661479361
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量5g
機械的データ - 寸法
長さ58mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/09 12:07