TK-M5
品番:101100887

製品詳細
- オプションとしてM5三角キーによるマニュアルリリース可
- 保全・調整時
注文データ
製品タイプの説明TK-M5
部品番号(注文番号)101100887
EAN(欧州部品番号)4030661109374
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量33g
機械的データ - 寸法
長さ100mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/14 01:29