TKF/9024VDC
品番:101010237

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 高保持力
注文データ
製品タイプの説明TKF/9024VDC
部品番号(注文番号)101010237
EAN(欧州部品番号)4030661612447
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質アルミニウム
総重量1,473g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
動作方向の数3
補助接点数2
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小2,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠3,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大4,000N
ラッチ力20N
強制開離力、最小20N
作動速度, 最大0.3m/s
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
電気接続部の締付けトルク0.8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
機械的データ - 寸法
センサー長50mm
センサーの幅87mm
センサーの高さ192mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度+0 ... +50 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
電気的データ
熱試験電流10A
定格制御電圧24VAC/DC
消費電力、最大10W
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-158A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-135A
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-158A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-135A
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/04 05:01