TK/PR/90
品番:101010217

製品詳細
- 右ヒンジドア用
注文データ
製品タイプの説明TK/PR/90
部品番号(注文番号)101010217
EAN(欧州部品番号)4030661612492
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質ステンレス鋼
総重量81g
一般データ - 仕様
フェールセーフロックシステム (Y/N) Yes
機械的データ
アクチュエーターright-hand versiontwin version
固定ネジの種類 2x M5
機械的データ - 寸法
長さ79mm
幅54mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/04 04:37