TL 067-02Y
品番:101060682

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 2 接点
- スローアクション
- 4 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 保護構造 IP65
注文データ
製品タイプの説明TL 067-02Y
部品番号(注文番号)101060682
EAN(欧州部品番号)4030661051185
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
スライドフォームCastor
筐体材質ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量3,750g
一般データ - 仕様
NC接点の数2
機械的データ
動作エレメントローラレバー
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小1,000,000操作
動作角度、スイッチ軸の左から30°
動作角度、スイッチ軸の右から30°
接点の開き2 x 4 mm
作動速度、最小0.1mm/min
作動速度, 最大3m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大4 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長164mm
センサーの幅155mm
センサーの高さ111mm
キャスターの幅9mm
キャスターの直径36mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流25A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-1510A
スイッチエレメント2 NC接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/24 04:15