TL 422-01Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
422 roller lever L
TL 422-01Y-M20
TL 422-01Y-M20
品番:
101168785
製品詳細
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
金属製エンクロージャ
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
1 接点
106 mm x 71 mm x 63 mm (基本装置)
ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
保護構造 IP65
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号