TQ 201-01
品番:103040784

製品詳細
- 軽金属ダイカストケース
- 堅牢な設計
- 吊り下がり取り付け用
注文データ
製品タイプの説明TQ 201-01
部品番号(注文番号)103040784
EAN(欧州部品番号)4030661555751
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質軽金属ダイキャスト
総重量773g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
注記 (B10D 常開接点 (NO))at 10% Ie and ohmic load
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動力、最小36.8N
作動力, 最大44N
注記 (作動力)after 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N
作動速度60mm/min
Maximum mechanical load5,000N
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ3m
接続シールドケーブル
ケーブルワイヤーの数4
ワイヤー断面積1mm²
ケーブル径0.5mm
機械的データ - 寸法
幅60mm
高さ250mm
深さ32mm
環境条件
保護等級IPIP54
制御要素の保護等級IP67
使用周囲温度-40 ... +80 °C
保管および輸送温度-40 ... +80 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz (0.5 mm / 5 g)
耐衝撃30 g
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui40 V
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
熱試験電流1A
要求定格短絡電流400A
スイッチエレメント1 NC接点
スイッチ原理スローアクション
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/29 13:38