TQ315AR-11
品番:103044919

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50041による設計
注文データ
製品タイプの説明TQ315AR-11
部品番号(注文番号)103044919
EAN(欧州部品番号)4030661616728
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-07
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-07
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-07
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
ハウジング形状標準構造設計
EN 50041に準拠したアクチュエーター型B
筐体材質金属、亜鉛ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
ワイヤー長、最大25m
総重量418g
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
アクチュエータ方向right
強制開離力、最小50N
取り付けネジの締め付けトルク2Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク2.6Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.34 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
電気接続部の締付けトルク、 最小0.6Nm
電気接続部の最大締め付けトルク 0.8Nm
機械的データ - 寸法
長さ32.4mm
幅40mm
高さ93.4mm
アクチュエーターの幅91mm
アクチュエーターの高さ21.4mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
保護等級I
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui300 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流400A
使用カテゴリー AC-15240VAC
使用カテゴリー AC-153A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/28 03:37