TQ700-20S
品番:163000084

製品詳細
- 1 ケーブル引込口 M20
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 縦型取り付け
- 広い配線用スペース
- 牽引部分のネジ曲げ不可
- ワイヤロープ機能
- 2 接点
注文データ
製品タイプの説明TQ700-20S
部品番号(注文番号)163000084
EAN(欧州部品番号)4030661445786
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-07
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-07
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-07
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質ガラス繊維、熱可塑性樹脂性
ハウジングカバーの材質ガラス繊維、熱可塑性樹脂性
総重量255g
一般データ - 仕様
NC接点の数0
NO接点の数2
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動力、最小74.8N
作動力, 最大101.2N
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
幅40.5mm
高さ160mm
深さ42.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
スイッチエレメントNO接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/21 10:08