235 roller plunger R
TR 235-20Z-2681
TR 235-20Z-2681
品番:
151209406
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
TR 235-20Z-2681 | Schmersal - The DNA of Safety