TR 335 ST-AS
品番:101213983
アーカイブ

製品詳細
- ASインターフェースM12接続
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN50047準拠の固定
- ASインターフェースLED・状況表示
- 内蔵ASインターフェース
- AS-iパワー24に適切
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明TR 335 ST-AS
部品番号(注文番号)101213983
EAN(欧州部品番号)4030661404189
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書ASi-SaWcULus
一般データ
規格EN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
ハウジング形状標準構造設計
EN 50041に準拠したアクチュエーター型C
筐体材質金属、亜鉛ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量215g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全接点数2
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
PFH値1.14 x 10⁻⁶/h
注記 (PFH)up to max. 100,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
PFH1.01 x 10⁻⁷/h
注記 (PFH)up to max. 100,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
機械的データ
動作エレメントローラープランジャー式
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動速度, 最大0.5m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis
機械的データ - 電気機械式
接続コネクタープラグ M12、5芯、回転可能
コネクターの材質(電気的)金属フィルム
機械的データ - 寸法
センサー長38mm
センサーの幅40.5mm
センサーの高さ136.6mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
電気的データ
動作電流50mA
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数5,000/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧18 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i バージョン V 3.0
AS-i プロファイル S-0.B.F.F
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0Channel 2 switched
AS-i パラメータービット、P1 ~ P3No function
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) LED yellow: Channel 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED green-red (AS-i Duo LED):Supply voltage / Communication error / Slave address = 0(3) LED yellow: Channel 2 / AS-i SaW Bit 2.3
ピン配列
ピン 1AS-Interface +
ピン 2n.c.
ピン 3AS-Interface -
ピン 4n.c.
ピン 5Functional earth connection
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/01 13:56