TR 422-10Y-RMS-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
422 roller plunger R
TR 422-10Y-RMS-M20
TR 422-10Y-RMS-M20
品番:
101175521
製品詳細
金属製エンクロージャ
1 接点
106 mm x 71 mm x 63 mm (基本装置)
保護構造 IP65
90°で後付転換が可能なアクチュエータ
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号