TR 441-11Y-UE-T
品番:101058715
アーカイブ

製品詳細
- 90°で後付転換が可能なアクチュエータ
- 金属製エンクロージャ
- 2 接点
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
- 保護構造 IP65
注文データ
製品タイプの説明TR 441-11Y-UE-T
部品番号(注文番号)101058715
EAN(欧州部品番号)4030661436579
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCDNV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
スライドフォームCastor
筐体材質ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量1,376g
一般データ - 仕様
オーバーラップ接点Yes
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントプランジャー
ローラー材質真鍮
機械寿命, 最小10,000,000操作
注記 (機械的寿命)Contact life: 10 Million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
動作角度、スイッチ軸の左から30°
動作角度、スイッチ軸の右から30°
接点の開きmax. 2 x 6 mm
作動速度、最小1mm/min
作動速度, 最大1m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M20 x 1,5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最大13AWG
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
センサー長63mm
センサーの幅106mm
センサーの高さ145mm
キャスターの直径25mm
ISOネジの直径M4
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +120 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流16A
定格動作電圧400VAC
動作電流4,000mA
使用カテゴリー AC-15250VAC
使用カテゴリー AC-154A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理Slow action, double break
バウンス時間、最大5ms
最大スイッチング周波数3,000/h
切り替え時間、最大35ms
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/25 00:57