TS 232-20 SOCKEL KPL.
品番:151113334

製品詳細
- ネジ端子式
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明TS 232-20 SOCKEL KPL.
部品番号(注文番号)151113334
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
アクチュエーターの材質Glass-fibre, thermoplastic
総重量25g
一般データ - 仕様
NO接点の数2
機械的データ
動作エレメントプランジャー
機械寿命, 最小20,000,000操作
作動力9N
接点の開き2 x 3.5 mm
作動速度60mm/min
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
環境条件
保護等級IPIP40
使用周囲温度-40 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチ原理セルフクリーニング接点付きスローアクション
最大スイッチング周波数5,000/h
接点材質、電気的銀 (AgNi 15)
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/25 07:09