TS 422-01Y
品番:101058334
アーカイブ

製品詳細
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 1 接点
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本装置)
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明TS 422-01Y
部品番号(注文番号)101058334
EAN(欧州部品番号)4030661032108
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCDNV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
スライドフォームSphere
筐体材質ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量970g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
機械的データ
動作エレメントプランジャー
機械寿命, 最小10,000,000操作
注記 (機械的寿命)接点寿命10000000回 1A / 400Vにてcosᵠ = 0.4
動作角度20°
接点の開きmax. 2 x 6 mm
作動速度、最小1mm/min
作動速度, 最大1m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M20 x 1,5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最大13AWG
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
センサー長63mm
センサーの幅106mm
センサーの高さ97mm
プランジャーの直径6mm
ISOネジの直径M4
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流16A
定格動作電圧400VAC
動作電流4,000mA
使用カテゴリー AC-15400VAC
使用カテゴリー AC-154A
スイッチエレメント1 NC接点
注記 (スイッチエレメント)with double break
スイッチ原理Slow action, double break
最大スイッチング周波数3,000/h
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/17 23:37