TV. 017-22Y
品番:101060300
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 4 接点
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本装置)
注文データ
製品タイプの説明TV. 017-22Y
部品番号(注文番号)101060300
EAN(欧州部品番号)4030661418148
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
筐体材質軽合金ダイカスト
ハウジング材質コーティング材chromated
総重量430g
一般データ - 仕様
NC接点の数2
NO接点の数2
機械的データ
動作エレメントロッドレバー レバーなし
機械寿命, 最小1,000,000操作
接点の開きmax. 2 x 2.5 mm
作動速度、最小1mm/min
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口3 x M20 x 1,5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最大13AWG
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
ISOネジの直径M3
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +90 °C
保護等級I
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
定格動作電圧400VAC
動作電流4,000mA
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15400VAC
使用カテゴリー AC-154A
スイッチエレメント2 NO 接点, 2 NC 接点
スイッチ原理Slow action, double break
最大スイッチング周波数500/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/29 12:03