TV10H 255-11ZUE | Schmersal - The DNA of Safety
More
255 金属製ハウジング - EN 50047 と アクチュエータ
TV10H 255-11ZUE
TV10H 255-11ZUE
アーカイブ
品番:
101174961
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
63 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
位置検出にのみ使用可能
アクチュエータは10°調整可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号