256 rod lever 10H
TV10H 256-02Z
TV10H 256-02Z
品番:
101112758
製品詳細
薄型デザイン
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
EN50047準拠の固定
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
位置検出にのみ使用可能
アクチュエータは10°調整可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
TV10H 256-02Z | Schmersal - The DNA of Safety