TV.S 335
TV10S 335-02Z-M20
TV10S 335-02Z-M20
品番:
151157473
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
アクチュエータ軸は360°回転可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
TV10S 335-02Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety