TV10S 335-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety
More
TV.S 335
TV10S 335-02Z-ST
TV10S 335-02Z-ST
品番:
151157472
製品詳細
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
アクチュエータ軸は360°回転可
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号