TV10S 335-03Z
品番:101179253
アーカイブ

製品詳細
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- アクチュエータ軸は360°回転可
- EN 50041による設計
注文データ
製品タイプの説明TV10S 335-03Z
部品番号(注文番号)101179253
EAN(欧州部品番号)4030661311715
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-09
ETIM番号、バージョン7.0EC002591
ETIM番号、バージョン6.0EC002591
認証
証明書CCCcULus
一般データ
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量253g
一般データ - 仕様
安全接点数3
安全性評価
規定BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントその他の
機械寿命, 最小1,000,000操作
強制開離角7°
シャフト用の取付穴10mm
強制開離トルク0.6Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
Mechanical data - connector side B
コネクタータイプFemale connector
機械的データ - 寸法
センサー長65.3mm
センサーの幅40.5mm
センサーの高さ107mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流400A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-134A
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pinBy turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm)
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/03 12:08