236 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
TV1H 236-02Z-M20
TV1H 236-02Z-M20
アーカイブ
品番:
101168171
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
アクチュエータは10°調整可
二重絶縁
EN50047準拠の固定
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号