236 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
TV7H 236-11Z-1634
TV7H 236-11Z-1634
アーカイブ
品番:
101098949
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
二重絶縁
EN50047準拠の固定
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
位置検出にのみ使用可能
アクチュエータは10°調整可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
TV7H 236-11Z-1634 | Schmersal - The DNA of Safety