335 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ
TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
アーカイブ
品番:
103026882
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
位置検出にのみ使用可能
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号