335 roller lever 7H
TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
品番:
153026882
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
位置検出にのみ使用可能
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号