335 roller lever 7H
TV7H 335-01/01Z-U90-2272/2654
TV7H 335-01/01Z-U90-2272/2654
品番:
153041745
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
位置検出にのみ使用可能
EN 50041による設計
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
TV7H 335-01/01Z-U90-2272/2654 | Schmersal - The DNA of Safety