T/M 330 roller lever 8H
TV8H 330-11Y-1903
TV8H 330-11Y-1903
品番:
131099849
製品詳細
金属製エンクロージャ
長寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
低許容操作速度に適切
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
シリコン無
発電所取付実証済
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
TV8H 330-11Y-1903 | Schmersal - The DNA of Safety