TV8S 335-12Z | Schmersal - The DNA of Safety
More
TV.S 335
TV8S 335-12Z
TV8S 335-12Z
品番:
151179250
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
アクチュエータ軸は360°回転可
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号