TV.S 355
TV8S 355-02Z-ST
TV8S 355-02Z-ST
アーカイブ
品番:
101193647
製品詳細
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
1 コネクタ M12, 4芯
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
アクチュエータ軸は360°回転可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
TV8S 355-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety