TV.S 355
TV8S 355-11Z
TV8S 355-11Z
アーカイブ
品番:
101117209
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
LED仕様可
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
アクチュエータ軸は360°回転可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
TV8S 355-11Z | Schmersal - The DNA of Safety