TV8S 521
TV8S 521-02/20Z
TV8S 521-02/20Z
品番:
101138422
製品詳細
2 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
ケース内に2個のスイッチ
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
ヒンジに無関係な取り付け
92 mm x 81,5 mm x 27 mm
ストッパー側での様々な取り付けが出来ます。
T穴ナットによるレール固定可
2チャンネル、交互監視
アクチュエータ軸は360°回転可
左右ヒンジ扉用
挿入可能システム (歯軸)
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号