TV8S316-T02
品番:103044346

製品詳細
- EN 50041による設計
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明TV8S316-T02
部品番号(注文番号)103044346
EAN(欧州部品番号)4030661646480
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-09
ETIM番号、バージョン7.0EC002591
ETIM番号、バージョン6.0EC002591
認証
証明書cULus
一般データ
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化
一般データ - 仕様
安全機能Yes
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
安全性評価 - 安全人力 2 チャンネル
パフォーマンスレベル、最大d
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
機械的データ
ケーブルグランドの位置底部
機械寿命, 最小1,000,000操作
強制開離角7°
強制開離トルク1Nm
取り付けネジの締め付けトルク1.2Nm
アクチュエータ回転0°
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1 x M20 x 1,5
ケーブル断面積、最小0.34 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
電気接続部の締付けトルク、 最小0.6Nm
電気接続部の最大締め付けトルク 0.8Nm
機械的データ - 寸法
センサー長37mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ106mm
シャフト径8mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流400A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-153A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
スイッチエレメント2 NC接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Mount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.The head can be rotated 4 x 90°.Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm)Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/11 11:21